Référence des composants

Mise à niveau pour l'entretien des machines

Construction de machines et d'installations

Unités de pivotement à plat
Série SF-C

  • Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
  • Couple pouvant atteindre 130 Nm
plus

Pinces parallèles deux mors
Série GP

  • Économique par une grande fiabilité et une longue durée de vie
  • A fait ses preuves dans différentes applications
plus
1. Unités de rotation
  • Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
  • Couple pouvant atteindre 130 Nm
plus
2. Pinces parallèles deux mors
  • Économique par une grande fiabilité et une longue durée de vie
  • A fait ses preuves dans différentes applications
plus
Task & Solution

Un portique compact et performant se charge du chargement et du déchargement de la machine et est équipé d'une unité indépendante qui dépose et ramasse les petites pièces en toute sécurité. Efficacité, rapidité et fiabilité - le tout réuni dans un espace minimal.


CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message